- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- II5321
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
定格検出距離 [mm] | 15 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~55 |
---|---|
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 4.6 |
最小負荷電流 [mA] | 4 |
漏れ電流 [mA] | 1 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 400 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 200 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 15 |
---|---|
検出距離 [mm] | 15 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~12.1 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
---|---|
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1699 |
機械的仕様
重量 [g] | 116 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | PBT, エンドストッパー: PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | 端子: ~2.5 mm², ケーブル外被: Ø 7~13 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5 |
---|