• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. II5346

高周波誘導式近接センサ

II5346

IIB3015-BPKG

高周波誘導式近接センサ

II5346

IIB3015-BPKG

  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装
  • 広い使用温度範囲
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 機械上の正確な位置検出用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 15
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M30 x 1.5 / L = 45
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~36
消費電流 [mA] 15, (24 V)
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 125, (150 (~50 °C))
応答周波数 (DC) [Hz] 250
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 15
検出距離 [mm] 15 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~12.15
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 901
機械的仕様
重量 [g] 210.5
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] M30 x 1.5 / L = 45
ねじ規格 M30 x 1.5
材質 真鍮 ニッケルメッキ, 検出面: PBT
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.5 mm²