• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. II5800

高周波誘導式近接センサ

II5800

IIA4010ZCPKG/6M/BH

高周波誘導式近接センサ

II5800

IIA4010ZCPKG/6M/BH

  • C接点出力機能NO/NC
  • 広い使用温度範囲
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装
  • 長いPURケーブル付き
  • 機械上の正確な位置検出用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 C接点
定格検出距離 [mm] 10
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M30 x 1.5 / L = 67
アプリケーション
特長 ハロゲンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] < 15
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 C接点
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100, (250 (~80 °C))
応答周波数 (DC) [Hz] 400
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 10
検出距離 [mm] 10 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~8.1
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~100
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 1365
機械的仕様
重量 [g] 373
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M30 x 1.5 / L = 67
ねじ規格 M30 x 1.5
材質 真鍮 白銅コーティング, PBT
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 6 m, PUR, ハロゲンフリー, 4 x 0.34 mm²