• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. II5910

高周波誘導式近接センサ

II5910

IIA3015BBPKG/US-104

高周波誘導式近接センサ

II5910

IIA3015BBPKG/US-104

  • モバイルマシンに使用できる堅牢な金属外装
  • スイッチング状態をはっきり見やすく表示
  • 長い検出距離で高い稼働時間
  • 機械上の正確な位置検出用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 15
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M30 x 1.5 / L = 75
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~32
消費電流 [mA] 10
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 100
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 15
検出距離 [mm] 15 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~12.15
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~20
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~70
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV ライン-ライン間 Ri: 2Ω
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
SN比トランシーバ 150 MHz (5 W): 7,5 cm / 450 MHz (5 W): 5 cm / 900 MHz (2 W): 0 cm
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc 20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / 50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性
EN 60068-2-27 40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
MTTF [年] 1083
機械的仕様
重量 [g] 130
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M30 x 1.5 / L = 75
ねじ規格 M30 x 1.5
材質 外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT 白, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング
締付トルク [Nm] 50
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ