- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- II5913
高周波誘導式IO-Linkアナログセンサ
II5913
IIK3015A1PKG/US
高周波誘導式IO-Linkアナログセンサ
II5913
IIK3015A1PKG/US
- 正確な線形化出力信号
- 非常に高い繰返し精度
- 非接触の距離測定用
- 広い使用温度範囲
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
通信インターフェース | IO-Link |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 15~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 300 |
電流出力 [mA] | 4~20, (リニア, 勾配: 1.143 mA/mm, 前方からの検出および軟鋼の検出体: 45 x 45 x 1 mm) |
最大負荷 [Ω] | 500, (Ub <=18 V;, 最大負荷 <=400 Ω) |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
測定範囲 [mm] | 1~15 |
---|---|
スイッチポイント IO-Link [mm] | 2.37~13.99 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 | |
---|---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 3~15 | |
ヒステリシスについて |
|
|
リニアリティー誤差 [%] | ± 1, (%FS) | |
繰返し精度 [%] | ± 1, (%FS) | |
温度ドリフト [%/K vom MEW] | ±0.15 | |
温度ドリフト | ± 5 %, (%FS) |
応答時間
応答時間 [ms] | < 10 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||||||
プロファイル |
|
||||||||||
SIOモード | 有 | ||||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.2 | ||||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||||
IO-Link機能(非周期) | スイッチングサイクルカウンタ, スイッチオンサイクルカウンタ, 動作時間カウンタ, 内部温度, アプリケーション固有のタグ | ||||||||||
サポートされるDeviceID |
|
||||||||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度急変試験 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 964 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 125.42 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | 外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング |
締付トルク [Nm] | 50 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|