• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IIC209

高周波誘導式近接センサ

IIC209

IIK2022-FRKG/2LED/US-104

高周波誘導式近接センサ

IIC209

IIK2022-FRKG/2LED/US-104

  • 金属加工で使用できる堅牢な外装
  • 油 / クーラントに耐性
  • 長い検出距離で高い稼働時間
  • ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能
  • 取付けと設定がやりやすい表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
定格検出距離 [mm] 22
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M30 x 1.5 / L = 70
アプリケーション
特長 金メッキ接点, 長距離型, 設定表示
アプリケーション 産業アプリケーション用(工作機械・クーラント/潤滑剤)
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 4.6
最小負荷電流 [mA] 4
漏れ電流 [mA] 1
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 100
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 22
検出距離 [mm] 22 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~17.8
長距離型
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.5 / 銅: 0.4
ヒステリシス [検出距離に対する%] 3~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 68, ("Coolant")
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 1424
機械的仕様
重量 [g] 119.35
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] M30 x 1.5 / L = 70
ねじ規格 M30 x 1.5
材質 外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: LCP  白, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング
締付トルク [Nm] 50
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x 90° LED, 黄色
設定アシスト 1 x LED, 赤
設定表示
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ