• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IM0057

高周波誘導式近接センサ

IM0057

IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK

高周波誘導式近接センサ

IM0057

IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK

  • 搬送用の長い検出距離
  • AC/DC出力と2線技術
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • 5方向に検出面の位置合わせが可能
  • スイッチング状態をはっきり見やすく表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ccc
  • ce
  • ukca
製品特性
出力機能 ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm] 35
外装 角形
アプリケーション
特長 長距離型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC 20~250
保護クラス I
逆接続保護
出力
出力機能 ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 6
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] 6.5
最小負荷電流 [mA] 1.9
漏れ電流 [mA] 2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 130 V) / 0.8 (DC 24 V)
出力開閉電流 (AC) [mA] 250, (350 (~50 °C))
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
出力開閉電流 (ピーク) [mA] 2200, (20 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC) [Hz] 20
応答周波数 (DC) [Hz] 50
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 35
設定距離 [mm] 0~28.3
長距離型
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 3~15
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 600
機械的仕様
重量 [g] 164
外装 角形
取付け 埋込み不可
材質 外装: PPE, 検出面: PPE オレンジ色, エンドストッパー: PPS, クランプ: PPS 黒, ねじ: 鋼鉄 亜鉛メッキ
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
電気接続
保護装置の要求事項 IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型
備考
備考
センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。
検出面は5方向に可能
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x 1/2", コーディング: C, 締結部: 真鍮, 白銅コーティング