• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IM5084

高周波誘導式近接センサ

IM5084

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

高周波誘導式近接センサ

IM5084

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

  • 付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性
  • C接点出力機能NO/NC
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • LEDディスプレイでスイッチング状態と動作をチェック
  • 修正係数1: すべての金属で一定の検出距離
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 C接点
定格検出距離 [mm] 20
外装 角形
外形寸法 [mm] 40 x 40 x 66
アプリケーション
特長 金メッキ接点, 修正係数 K=1, 電磁界耐性型
電磁界耐性型
磁界耐性(最大) [mT] 300
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] 20, (24 V)
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 C接点
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 200
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 20
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 1.1 / 真鍮: 1.1 / アルミニウム: 1.1 / 銅: 1.1
修正係数 K=1
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 945
UL規格認証
Ta 0~40 °C
Enclosure type Type 1
電源 Hazardous voltage
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 240
外装 角形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] 40 x 40 x 66
材質 外装: PPE, 検出面: PPE 黒 セーフコート, エンドストッパー: 亜鉛ダイキャスト, クランプ: 亜鉛ダイキャスト 黒, ねじ: 鋼鉄 亜鉛メッキ
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
アクセサリ
付属品
取付けブラケット: 1
六角レンチ: 1
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: 真鍮, 白銅コーティング, コンタクト: 金メッキ