- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IM510A
高周波誘導式近接センサ
IM510A
IME4020BCPKG/3D
高周波誘導式近接センサ
IM510A
IME4020BCPKG/3D
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 搬送用の長い検出距離
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- 5方向に検出面の位置合わせが可能
- C接点出力機能NO/NC
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
出力機能 | C接点 |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 20 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 105 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 15 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
出力機能 | C接点 |
---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
漏れ電流 [mA] | 0.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 100 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 20 |
---|---|
検出距離 [mm] | 20 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~16.2 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~20 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [年] | 1326 |
機械的仕様
重量 [g] | 244.5 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 105 |
材質 | PC, PA, ステンレス |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | 端子: 0.34~1.5 mm², ケーブル外被: Ø 5~9 mm |
---|