• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. IM5143

高周波誘導式IO-Linkアナログセンサ

IM5143

IMC4035A2PKG/IO/US

高周波誘導式IO-Linkアナログセンサ

IM5143

IMC4035A2PKG/IO/US

  • 非接触式 最大測定距離26 mm
  • 正確なリニア電流出力
  • 広い使用温度範囲
  • 高い繰返し精度
  • LEDディスプレイで動作範囲と動作をチェック
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
通信インターフェース IO-Link
外装 角形
外形寸法 [mm] 40 x 40 x 54
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 15~30
消費電流 [mA] < 33
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 100
電圧出力 [V] 0~10, (リニア, 勾配: 0.3125 V/mm, 前方からの検出および軟鋼の検出体: 105 x 105 x 1 mm)
最小負荷抵抗 [Ω] 2000
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
測定範囲 [mm] 3~35
スイッチポイント IO-Link [mm] 6.13~32.69
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.8 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.5 / 銅: 0.4
ヒステリシス [検出距離に対する%] 3~15
ヒステリシスについて
パラメータ設定が可能
リニアリティー誤差 [%] ± 2, (%FS)
繰返し精度 [%] ± 2, (%FS)
温度ドリフト [%/K vom MEW] ±0.15
温度ドリフト ± 5 %, (%FS)
応答時間
応答時間 [ms] < 20
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
最小プロセスサイクル時間 [ms] 3.2
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
測定値 16
デバイスのステータス 4
バイナリスイッチング情報 2
IO-Link機能(非周期) スイッチングサイクルカウンタ, スイッチオンサイクルカウンタ, 動作時間カウンタ, 内部温度, アプリケーション固有のタグ
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1206
備考
詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 231
組込システム
UL規格認証
Ta -25~70 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
UL認証番号 A026
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 157.5
外装 角形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] 40 x 40 x 54
材質 PA, ステンレス 1.4404 (SUS316L)
ディスプレイ / パーツ
表示
ターゲットが測定範囲内 1 x LED, 黄色 点灯
ターゲットが測定範囲外 1 x LED, 黄色 点滅
動作 LED, 緑
備考
備考
ISO 4762-12.9に基づくステンレス製プレート 16x40x3 及びシリンダねじでのみ取付けてください。
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A