- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IM5172
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
通信インターフェース | IO-Link |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 54 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 20 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 100 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
スイッチポイント IO-Link [mm] | 3.9~19.6, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
測定範囲 IO-Link [mm] | 2.1~21 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.8 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 3~15 |
リニアリティー誤差 [%] | ± 2 %, (%FS) |
繰返し精度 [%] | ± 1 %, (%FS) |
温度ドリフト | ± 0.2 %/K, (%FS) |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 632 | ||||||||||
組込システム | 有 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 147 |
---|---|
外装 | 角形 |
検出面 | 5方向可能 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 54 |
材質 | PA |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮, 白銅コーティング |
---|