- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IN512A
バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ
IN512A
IND3004DBPKG/3D
バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ
IN512A
IND3004DBPKG/3D
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 4ジュールの衝撃テスト済みの堅牢な外装
- バルブ位置の監視用
- バルブアクチュエータの信頼性の高い位置フィードバック用
- 非接触式・自己診断(セルフクリーニング)機能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン) |
定格検出距離 [mm] | 4 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 26 x 26 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 15 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1300 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 4 |
---|---|
ターゲットパック動作距離 [mm] | 1 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||
---|---|---|---|
マーキングについての注意 |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [年] | 1064 |
機械的仕様
重量 [g] | 347.5 |
---|---|
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 26 x 26 |
材質 | 外装: PBT, カバー: PC, 衝撃保護用カバー: ステンレス |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.34 mm² |
---|