• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. バルブセンサ
  4. クォーターターンアクチュエータ用センサ
  5. IN5334

バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ

IN5334

IND3004DBPKG/T2

バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ

IN5334

IND3004DBPKG/T2

  • バルブ位置の監視用
  • バルブアクチュエータの信頼性の高い位置フィードバック用
  • 非接触式・自己診断(セルフクリーニング)機能
  • わずか3本のねじで迅速かつ確実な取り付け
  • センサから電磁弁を直接駆動
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン)
定格検出距離 [mm] 4
外装 角形
外形寸法 [mm] 40 x 26 x 60
アプリケーション
アプリケーション ISO 5211規格(VDI/VDE)に基づく 機械インターフェース用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] 20, (36 V)
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 1300
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 4
検出距離 [mm] 4 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~3.25
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 3~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 1296
UL規格認証
Ta 0~40 °C
Enclosure type Type 1
電源 Hazardous voltage
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 171
外装 角形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] 40 x 26 x 60
材質 PBT, PC
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 2 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
固定用金具
六角穴付きボルト: 2 x M5 x 35
ワッシャー: 2
備考
備考
適合バルブ: NAMUR対応インターフェース 最大20W
梱包数 1 個
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x Rd24, コーディング: A