• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IN5370

高周波誘導式近接センサ

IN5370

IN-3003-BPKG/AS-610-TPS

高周波誘導式近接センサ

IN5370

IN-3003-BPKG/AS-610-TPS

  • 省スペースな角形ハウジング
  • 限られたスペースでの使用に
  • スペースを節約するM8コネクタ付き
  • 非常に高い応答周波数
  • 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 3
外装 角形
外形寸法 [mm] 40 x 12 x 26
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] 15, (24 V)
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 1200
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 3
検出距離 [mm] 3 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~2.4
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 3~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~80
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 2577
機械的仕様
重量 [g] 21.9
外装 角形
取付け 半埋込式
外形寸法 [mm] 40 x 12 x 26
材質 外装: PBT, 検出面: PBT オレンジ色
固定用穴
締付トルク [Nm] < 0.5
ねじ切り形ブッシュ
締付トルク [Nm] < 1.2, (被締結体に着座したとき、着座トルクに達したとき、スナッグトルク)
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: 真鍮, 白銅コーティング