• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. バルブセンサ
  4. クォーターターンアクチュエータ用センサ
  5. IN5424

バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ

IN5424

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV

バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ

IN5424

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV

  • バルブ位置の監視用
  • バルブアクチュエータの信頼性の高い位置フィードバック用
  • 非接触式・自己診断(セルフクリーニング)機能
  • わずか3本のねじで迅速かつ確実な取り付け
  • 溶接アプリケーション向けで電磁界耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン)
定格検出距離 [mm] 4
外装 角形
外形寸法 [mm] 40 x 26 x 26
アプリケーション
特長 電磁界耐性型
電磁界耐性型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] < 15
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 1400
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 4
検出距離 [mm] 4 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~3.25
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 1070
機械的仕様
重量 [g] 145
外装 角形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] 40 x 26 x 26
材質 PC
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 2 x LED, 黄色
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.34 mm²
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A