- 製品
- センサ
- バルブセンサ
- クォーターターンアクチュエータ用センサ
- IN5460
バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ
IN5460
IND3007DBPKG/US-100-DPV
バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ
IN5460
IND3007DBPKG/US-100-DPV
- バルブ位置の監視用
- バルブアクチュエータの信頼性の高い位置フィードバック用
- 非接触式・自己診断(セルフクリーニング)機能
- わずか3本のねじで迅速かつ確実な取り付け
- 高い衝撃耐性と振動耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン) |
定格検出距離 [mm] | 7 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 26 x 26 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 15 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 600 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 7 |
---|---|
検出距離 [mm] | 7 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~5.7 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 3~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 990 |
機械的仕様
重量 [g] | 40.5 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 40 x 26 x 26 |
材質 | PC |
締付トルク [Nm] | 0.6~1.5, (取付けナット) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|