- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IQ2008
IO-Link高周波誘導式近接センサ
IQ2008
IQ23007BFRKG/IO/2M/PUR
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
通信インターフェース | IO-Link |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 20 x 8 x 32 |
アプリケーション
特長 | 耐摺動屈曲性 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 300 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
スイッチポイント IO-Link [mm] | 1.4~7, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
測定範囲 IO-Link [mm] | 0.75~7.5 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 | |
---|---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 3~15 | |
ヒステリシスについて |
|
|
リニアリティエラー IO-Link [%] | ± 2, (%FS) | |
繰返し精度 IO-Link [%] | ± 1, (%FS) | |
温度ドリフト [%/K vom MEW] | ± 0.6, (-25~70 °C: ± 0.3) | |
温度ドリフト | ± 10 %, (%FS) |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
プロファイル | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIOモード | 有 | ||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.2 | ||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ | ||||||||
サポートされるDeviceID |
|
||||||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
連続衝撃耐性 |
|
||||||||||
温度急変試験 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 787 | ||||||||||
組込システム | 有 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 79.2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外装 | 角形 | ||||
取付け | 埋込み可 | ||||
外形寸法 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
材質 | 亜鉛ダイキャスト 特殊コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: TPU, ポッティング樹脂: PUR | ||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||
耐摺動屈曲性 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm² |
---|