• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IQ2012

高周波誘導式近接センサ

IQ2012

IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/US

高周波誘導式近接センサ

IQ2012

IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/US

  • 修正係数1: すべての金属で一定の検出距離
  • 非常に高い応答周波数
  • 長い検出距離で高い稼働時間
  • 省スペースなハウジング
  • 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 8
外装 角形
外形寸法 [mm] 20 x 8 x 32
アプリケーション
特長 耐摺動屈曲性, 長距離型, 修正係数 K=1
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] < 20
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 2000
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 8
検出距離 [mm] 8 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~6.48
長距離型
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 1 / 真鍮: 1 / アルミニウム: 1 / 銅: 1
ヒステリシス [検出距離に対する%] 3~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
修正係数 K=1
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc 20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / 50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性
EN 60068-2-27 40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
温度急変試験
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50サイクル
MTTF [年] 1084
UL規格認証
Ta -40~60 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
UL認証番号 A020
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 41.4
外装 角形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] 20 x 8 x 32
材質 亜鉛ダイキャスト 特殊コーティング, 検出面: LCP  固有の, LED 表示窓: TPU, ポッティング樹脂: PUR
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
曲げサイクル > 5 Mio.
ディスプレイ / パーツ
表示
表示状態 1 x LED, 緑
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 0.3 m, PUR, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm²
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A