- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IQ2015
高周波誘導式近接センサ
IQ2015
IQ23008BANKG/K1/2M/PUR
高周波誘導式近接センサ
IQ2015
IQ23008BANKG/K1/2M/PUR
- 修正係数1: すべての金属で一定の検出距離
- 非常に高い応答周波数
- 長い検出距離で高い稼働時間
- 省スペースなハウジング
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 8 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 20 x 8 x 32 |
アプリケーション
特長 | 耐摺動屈曲性, 長距離型, 修正係数 K=1 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 20 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 2000 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 8 |
---|---|
検出距離 [mm] | 8 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~6.48 |
長距離型 | 有 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 1 / 真鍮: 1 / アルミニウム: 1 / 銅: 1 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 3~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
修正係数 K=1 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
連続衝撃耐性 |
|
||||||||||
温度急変試験 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1085 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 76.4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外装 | 角形 | ||||
取付け | 埋込み可 | ||||
外形寸法 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
材質 | 亜鉛ダイキャスト 特殊コーティング, 検出面: LCP 固有の, LED 表示窓: TPU, ポッティング樹脂: PUR | ||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||
耐摺動屈曲性 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm² |
---|