• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. IS5077

高周波誘導式近接センサ

IS5077

IS-2003-FRKG/0,3M/PH

高周波誘導式近接センサ

IS5077

IS-2003-FRKG/0,3M/PH

  • 省スペースな角形ハウジング
  • 限られたスペースでの使用に
  • 非常に高い応答周波数
  • 広い使用温度範囲
  • スイッチング状態をはっきり見やすく表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
定格検出距離 [mm] 3
外装 角形
外形寸法 [mm] 28 x 10 x 16
アプリケーション
特長 長距離型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 5~36
消費電流 [mA] < 15
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 4.6
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 500
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 3
検出距離 [mm] 3 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~2.4
長距離型
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 3 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 2470
UL規格認証
Ta -25~75 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 14.9
外装 角形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] 28 x 10 x 16
材質 PBT
締付トルク [Nm] < 0.5, (ワッシャー使用時)
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 0.3 m, PUR / PVC, 2 x 0.14 mm²