- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IS5086
高周波誘導式近接センサ
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
高周波誘導式近接センサ
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
- 省スペースな角形ハウジング
- 限られたスペースでの使用に
- 広い使用温度範囲
- M8コネクタ付きの短い接続ケーブル
- スイッチング状態をはっきり見やすく表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 3 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 28 x 10 x 16 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 15 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 3 |
---|---|
検出距離 [mm] | 3 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~2.4 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
---|---|
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67, (ifmのソケットを正しく取付けた場合に限る) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 2965 | ||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 14.3 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | 28 x 10 x 16 |
材質 | PBT, PC |
締付トルク [Nm] | < 0.5, (ワッシャー使用時) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | ケーブル: 0.15 m, PUR |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A |