- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IT5041
高周波誘導式近接センサ
IT5041
ITB3004-BPKG/V4A/AS
高周波誘導式近接センサ
IT5041
ITB3004-BPKG/V4A/AS
- 限られたスペースでの使用に
- スペースを節約するM8コネクタ
- スイッチング状態をはっきり見やすく表示
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス外装
- 非常に高い応答周波数
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 4 |
外装 | シリンダー |
外形寸法 [mm] | Ø 6.5 / L = 30 |
アプリケーション
特長 | 長距離型 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 10 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 700 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 4 |
---|---|
検出距離 [mm] | 4 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~3.24 |
長距離型 | 有 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.5 / 銅: 0.4 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~20 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 65, (ifmのソケットを正しく取付けた場合に限る: IP 67) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1447 | ||||||||||
組込システム | 有 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 14.3 |
---|---|
外装 | シリンダー |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | Ø 6.5 / L = 30 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: LCP オレンジ色, LED 表示窓: PPSU |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A |
---|