• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IV0009

高周波誘導式近接センサ

IV0009

IVE2020-FBKA

高周波誘導式近接センサ

IV0009

IVE2020-FBKA

  • 5方向に検出面の位置合わせが可能
  • 長い検出距離で高い稼働時間
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • マテリアルハンドリングのアプリケーション用
  • ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • cul
製品特性
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
定格検出距離 [mm] 20
外装 角形
外形寸法 [mm] 40 x 40 x 118
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC 24~250 / DC 24~230
保護クラス II
逆接続保護
出力
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 5
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] 8
最小負荷電流 [mA] 5
漏れ電流 [mA] 1.5
出力開閉電流 (AC) [mA] 500
出力開閉電流 (DC) [mA] 500
応答周波数 (AC) [Hz] 30
応答周波数 (DC) [Hz] 100
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 20
検出距離 [mm] 20 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~16.2
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~10
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
使用周囲温度に関する注意
UL規格適合アプリケーション用: ...70 °C
基準海面からの高度 [m] 2000
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 15 V
EN 55011 クラスA
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc 10 (x 9.81 m/s²) (10...2000 Hz) / 50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 30 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性
EN 60068-2-27 40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
温度急変試験
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50サイクル
MTTF [年] 272.6
UL規格認証
Ta 0~70 °C
Enclosure type Type 1
ULファイルNo. E174191
備考 NFPA 79規格のアプリケーションにおける使用の場合のみ
機械的仕様
重量 [g] 268
外装 角形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] 40 x 40 x 118
材質 PA 6.6, 亜鉛ダイキャスト エポキシ樹脂, 検出面: PA 6.6, LED 表示窓: PA, ネジ: ステンレス ステンレス 1.4305 (SUS303)
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
電気接続
保護装置の要求事項 ≤ 3 A und ≥ 300 V AC/DC
備考
備考
検出面は5方向に可能
ケーブルグランド (E11270)は別途ご注文ください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 端子: ~2.5 mm², ケーブルグランド: M20 X 1.5