- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IV5058
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | C接点 |
定格検出距離 [mm] | 20 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 118 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 20, (24 V) |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | C接点 |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 300 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 20 |
---|---|
検出距離 [mm] | 20 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~16.2 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~10 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~100 |
---|---|
保護構造 | IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
連続衝撃耐性 |
|
||||||||||
温度急変試験 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 652.2 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 250 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 118 |
材質 | PA 6.6, 亜鉛ダイキャスト エポキシ樹脂, 検出面: PA 6.6, LED 表示窓: PA, ネジ: ステンレス ステンレス 1.4305 (SUS303) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | 端子: ~2.5 mm², ケーブルグランド: M20 X 1.5 |
---|