• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IV5059

高周波誘導式近接センサ

IV5059

IVE4020ZCPKG/20M

高周波誘導式近接センサ

IV5059

IVE4020ZCPKG/20M

  • 5方向に検出面の位置合わせが可能
  • 長い検出距離で高い稼働時間
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • マテリアルハンドリングのアプリケーション用
  • LEDディスプレイでスイッチング状態と動作をチェック
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 C接点
定格検出距離 [mm] 20
外装 角形
外形寸法 [mm] 40 x 40 x 118
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 20, (24 V)
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 C接点
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 300
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 20
検出距離 [mm] 20 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~16.2
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~10
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~100
保護構造 IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 15 V
EN 55011 クラスB
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc 10 (x 9.81 m/s²) (10...2000 Hz) / 10サイクル
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 30 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性
EN 60068-2-27 40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
温度急変試験
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50サイクル
MTTF [年] 652.2
UL規格認証
Ta 0~40 °C
Enclosure type Type 1
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 1438
外装 角形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] 40 x 40 x 118
材質 PA 6.6, 亜鉛ダイキャスト エポキシ樹脂, 検出面: PA 6.6, LED 表示窓: PA, ネジ: ステンレス ステンレス 1.4305 (SUS303)
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
備考
備考
検出面は5方向に可能
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.50 mm²