- 製品
- センサ
- バルブセンサ
- 弁棒上昇式バルブ用センサ
- IX5006
ポジションセンサ 弁棒上昇式バルブ用
IX5006
IX-3080-BPKG/3LED
ポジションセンサ 弁棒上昇式バルブ用
IX5006
IX-3080-BPKG/3LED
- 単座弁、複座弁およびダイアフラムバルブの位置フィードバック
- スイッチング出力は自由に選択可能: バルブ開/閉、シートリフト
- 3つのバイナリーパルスピックアップの代用
- 全測定範囲で0.2 mmの分解能を確保
- 押しボタンでバルブ位置をプログラミング
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 3 x ノーマルオープン |
外形寸法 [mm] | 67.5 x 43 x 110 |
アプリケーション
アプリケーション | シングル弁及びダブル弁 リニアバルブの位置確認 , 絶対距離計測, バルブシールの監視 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | 42, (24 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 2000 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 3 x ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
測定範囲 [mm] | 0~80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検出体の最大速度 [m/s] | 1 | ||||||||||
ストローク分解能 [mm] | 0.2 | ||||||||||
検出体 |
|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 測定範囲内で3つの 開閉電圧のしきい値を任意で選択 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保護構造 | IP 65, IP 67, (センサの機械的損傷から充分に保護されるバルブヘッド内への取付けの場合のみ有効です。) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||
MTTF [年] | 298 |
機械的仕様
重量 [g] | 216.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 67.5 x 43 x 110 |
材質 | PA, TPE, PP (ポリプロピレン), LCP |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 5 x 0.14 mm² |
---|