• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 傾斜センサ
  4. スタティック傾斜センサ
  5. JN2300

傾斜センサ

JN2300

INC-M2M360J-KG/US

傾斜センサ

JN2300

INC-M2M360J-KG/US

  • X軸およびY軸の傾斜角度を正確に測定
  • 2つの軸の全角度範囲で高い測定精度
  • ゼロ点、カウント方向、制限周波数を調整可能
  • コンパクトで頑丈なハウジング
  • 高性能CANインターフェースで様々な通信タスクに対応
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
測定原理 MEMS静電容量方式
通信インターフェース CAN
傾斜測定
測定軸の数 2
傾き角度範囲 [°] 0…360 / ± 180
アプリケーション
検出原理 スタティック
アプリケーション 高精度2軸傾斜測定 建機・特装車アプリケーション用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 9.2~30
消費電流 [mA] 70, (DC 24 V, 25 °C)
消費電流 [mA] 310, (DC 9.2 V; -40 °C)
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
逆接続保護
起動遅延時間 [s] 300, (ウォームアップ時間, 最大起動時間: 1000 ms)
測定範囲 / 設定範囲
測定原理 MEMS静電容量方式
傾斜測定
測定軸の数 2
傾き角度範囲 [°] 0…360 / ± 180
上限周波数 [Hz] 0.5~10, (パラメータ設定が可能)
振動測定
測定範囲 [g] 16, (± 2; ± 4; ±8 g パラメータ設定が可能)
測定範囲 [mm/s] 3200
周波数範囲 [Hz] 0.1~400
測定軸の数 X/Y/Z パラメータ設定が可能
精度 / 誤差
精度 [°] ≤ ± 0.5, (アブソリュート式)
ヒステリシス [°] ≤ ± 0.05
繰返し精度 [°] ≤ ± 0.1
分解能 [°] 0.1
温度ドリフト [1/K] ≤ ± 0.02 °
インターフェース
通信インターフェース CAN
CANインターフェース数 1
終端抵抗器 有, (内部 ; パラメータ設定が可能)
CAN
プロトコル SAE J1939
工場出荷時設定
ボーレート: 250 kBit/s
デバイスアドレス (ECU): 25
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保存温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
DIN EN 55022 クラスB / CISPR 16-2-3 30 - 1000 MHz
CISPR 25 ECE R 10 30 - 1000 MHz 広帯域・狭帯域
ISO 11452-2 ECE R 10 20 - 2000 MHz / 30 V/m
ISO 7637-2 ECE R 10 動作中と電源ON/OFF時のパルス1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4および過渡エミッション
ISO 7637-3 - 80 V パルス a / + 80 V パルス b
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 100 (x 9.81 m/s²) 1 ms / 10000 各軸(X/Y)方向への衝撃
DIN EN 60068-2-29 30 (x 9.81 m/s²) 6 ms / 24000 衝撃、衝突 (連続衝撃)
振動耐性
DIN EN 60068-2-64 10~2000 Hz Test VII / ランダム振動、車体に固定して計測
DIN EN 60068-2-6 10~500 Hz / 10 (x 9.81 m/s²) 各軸10サイクル、正弦波
塩水噴霧試験
DIN EN 60068-2-52 厳しさレベル 5 (自動車)
高温高湿試験
DIN EN 60068-2-30 55 °C 上限温度(周期) / 95 % rh 試験時間24時間、2サイクル
MTTF [年] 372
規格 適合規格: ECE R 10, rev. 5, ISO 7637-3: 2007-07
機械的仕様
重量 [g] 415
外形寸法 [mm] 90 x 62 x 33.2
材質 外装: 亜鉛ダイキャスト ニッケルメッキ
取付方向 水平型
ディスプレイ / パーツ
表示
ランモード 1 x LED, 緑
エラー 1 x LED, 赤
アクセサリ
付属品
保護キャップ: 1
備考
梱包数 1 個
電気接続 - CAN-In
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A
電気接続 - CAN-Out
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A
特性図等
測定・取付方向
水平取付位置 / X軸とY軸の回転方向