油中水分センサ
LDH112
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
媒体 | 鉱物油, エステル系合成潤滑油, 生分解性潤滑油 |
使用できない媒体 | 取扱説明書の「製品の用途」をご参照ください。 |
媒体温度 [°C] | -40~120 |
最大許容圧力 [MPa] | 5 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 2 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 0.065 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | IO-Link |
デジタル出力 | 1 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [% RH] | 0~100 |
---|
測定範囲 [°C] | -40~120 |
---|
精度 / 誤差
精度 | ± 3, ( 測定範囲の< 10 %, > 90 %で± 5 %) |
---|---|
繰返し精度 | ± 0.5 % |
分解能 [%] | 0.1, (測定値) |
精度 [K] | ± 1 |
---|---|
繰返し精度 [K] | ± 0.5 |
分解能 [K] | 0.1 |
応答時間
応答時間 [s] | 油: T09 < 30 |
---|
応答時間 [s] | 油: T09 < 30 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIOモード | - | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 5 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 4.5 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
最大相対湿度 [%] | 100 |
保護構造 | IP 68, IP 69K, (水深3m(水圧30kPa)で7日間の水没耐性: IP 68) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 284 | ||||
UL規格認証 |
|
||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 117 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI, シーリング(パッキン): FKM |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA6 GF50, エポキシ樹脂, シーリング(パッキン): NBR |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 |
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12 (EN 61067-2-101), コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|