- 製品
- センサ
- レベルセンサ
- 耐薬品・耐腐食・耐油用レベルセンサ
- LI5132
ポイントレベル測定センサ
LI5132
LI0273--K-00KQPKG/US
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|---|
工場出荷時設定 | 水溶性媒体 |
プローブ長 L [mm] | 273 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
媒体 | 液体 |
媒体の誘電率 | > 1.8 |
推奨媒体 | 水, 水溶性媒体, 油, 油性媒体 |
使用できない媒体 | 取扱説明書の「製品の用途」をご参照ください。 |
媒体温度 [°C] | -25~85 |
最大許容圧力 [MPa] | 0.05 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 9.6~35, (IO-Link: DC 18~30) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 15 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 1 |
測定原理 | 静電容量式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, IO-Link |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
工場出荷時設定 | 水溶性媒体 |
---|---|
プローブ長 L [mm] | 273 |
検出範囲A [mm] | 28 |
測定範囲 [°C] | -25~85 |
---|
精度 / 誤差
精度 [K] | 1.5 |
---|---|
分解能 [K] | 0.1 |
ダイナミック応答特性T09 [s] | 240 |
応答時間
応答時間 [s] | < 0.3 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIOモード | 有 | ||||
プロセスデータ: アナログ | 5 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 4.5 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 |
保護構造 | IP 68, IP 69K, (水深3m(水圧30kPa)で7日間の水没耐性: IP 68) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||
振動耐性 |
|
||||||
MTTF [年] | 433 | ||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 250.3 |
---|---|
材質 | PP (ポリプロピレン) 繊維強化 |
媒体接触部の材質 | PP (ポリプロピレン) |
プローブ径 [mm] | 16 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|