• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. レベルセンサ
  4. 耐薬品・耐腐食・耐油用レベルセンサ
  5. LK8122

レベルセンサ

LK8122

LK0264B-B-00KVPKG/US

レベルセンサ

LK8122

LK0264B-B-00KVPKG/US

  • タンクや容器のレベルを高い信頼性で制御
  • 水・油・クーラントを検出
  • はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
  • ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 4
工場出荷時設定 水溶性クーラント, 水, 水溶性媒体
プローブ長 L [mm] 264
アプリケーション
特長 金メッキ接点
媒体 水溶性クーラント, 油, 油性媒体 , 水, 水溶性媒体
媒体の誘電率 > 2
使用できない媒体 高導電性の媒体, 粘性媒体, 粒状のもの, ペレット, 酸性, アルカリ性, 食品/電気メッキ分野
最大充填速度 [mm/s] 100
容器内許容圧力 [MPa] 5, (取付けアクセサリ使用時: E43001 - E43007, E43019)
クーラント
媒体温度 [°C] 0~35, (保護管使用 E43100: 35~65 °C)
媒体温度 [°C] 0~70
媒体温度 短時間 [°C] 0~90, (< 1 h)
媒体温度 [°C] 0~35, (保護管使用 E43100: 35~65 °C)
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30
消費電流 [mA] < 50
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] < 3
測定原理 静電容量式
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 4
出力
最大出力数 4
出力信号 スイッチング信号, IO-Link
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 4
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
短絡保護
短絡保護機能タイプ 有 (熱測定/パルス式)
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
工場出荷時設定 水溶性クーラント, 水, 水溶性媒体
プローブ長 L [mm] 264
検出範囲A [mm] 195
不感帯範囲 I1 / I2 [mm] 53 / 16
設定範囲
スイッチポイント SP [mm] 25~200
リセットポイント rP [mm] 20~195
ステップ [mm] 5
OP 基準ポイント [mm] 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF
ヒステリシス, OP [mm] 2
精度 / 誤差
測定精度 [%; 設定値] ± 5
繰返し精度 ± 2
分解能 [mm] 5
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, スイッチポイント/リセットポイント(SP/rP)位置, OP調整, 媒体選択, 補正設定, スイッチオン/スイッチオフディレー
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 2
プロセスデータ: バイナリー 4
最小プロセスサイクル時間 [ms] 3.2
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 21
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~60
保存温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-29 15 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 5 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 227
機械的仕様
重量 [g] 290.4
外形寸法 [mm] Ø 16
材質 ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , NBR , PBT, PC, PA, PP (ポリプロピレン), TPV
媒体接触部の材質 PP (ポリプロピレン)
ディスプレイ / パーツ
表示
表示単位 2 x LED, 緑 (cm, inch)
スイッチング状態 4 x LED, 黄色 (OUT4...OUT1)
測定値 英数字表示、デジタル表示, 4桁
パラメータ設定 英数字表示、デジタル表示, 4桁
備考
梱包数 1 個
認証 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ