- 製品
- センサ
- レベルセンサ
- ハイジェニックアプリケーション用
- LMT104
ポイントレベル測定センサ
LMT104
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|---|
工場出荷時設定 | 水溶性媒体 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 テーパ形シーリングエッジ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
媒体 | 液体, ペースト状の媒体, 粉体 |
推奨媒体 | 水, 水溶性媒体, 油, 油性媒体 , 粉体 |
使用できない媒体 | 取扱説明書の"機能と特徴"をご参照ください。 |
プローブ長 [mm] | 153 |
容器内許容圧力 [MPa] | -0.1~4 |
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 40 |
媒体温度 [°C] | -20~100 |
---|---|
媒体温度 短時間 [°C] | -20~150, (1 h) |
媒体温度 [°C] | -20~100 |
---|---|
媒体温度 短時間 [°C] | -20~150, (1 h) |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
測定原理 | 静電容量式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, IO-Link |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
工場出荷時設定 | 水溶性媒体 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | < 0.5 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 1 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.3 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~85 | |||
---|---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|||
保存温度 [°C] | -40~85 | |||
保護構造 | IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 222 | ||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 321.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 30 / L = 255 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PEEK, PEI, FKM |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PEEK, 表面粗さ: Ra < 0,8 / Rz 4, FKM |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 テーパ形シーリングエッジ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|