- 製品
- センサ
- レベルセンサ
- ハイジェニックアプリケーション用
- LMT110
ポイントレベル測定センサ
LMT110
LMACE-A12E/QSKG/1/US
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|---|
工場出荷時設定 | 油, 油性媒体 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 テーパ形シーリングエッジ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
媒体 | 液体, ペースト状の媒体, 粉体 |
使用できない媒体 | 取扱説明書の"機能と特徴"をご参照ください。 |
プローブ長 [mm] | 11 |
容器内許容圧力 [MPa] | -0.1~4 |
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 40 |
媒体温度 [°C] | -40~100 |
---|---|
媒体温度 短時間 [°C] | -40~150, (1 h) |
媒体温度 [°C] | -40~100 |
---|---|
媒体温度 短時間 [°C] | -40~150, (1 h) |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
測定原理 | 静電容量式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, IO-Link |
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
工場出荷時設定 | 油, 油性媒体 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | < 0.5 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 1 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.3 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 | |||
---|---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|||
保存温度 [°C] | -40~85 | |||
保護構造 | IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||
振動耐性 |
|
||||||
MTTF [年] | 223 | ||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 210 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 30 / L = 113 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEEK, PEI, FKM |
媒体接触部の材質 | PEEK, 表面粗さ: Ra < 0,8 / Rz 4 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 テーパ形シーリングエッジ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|