• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. レベルセンサ
  4. モジュール式レベルセンサ
  5. LR2750

連続式レベルセンサ (マイクロ波プローブガイド式)

LR2750

LR0000B-EA01AKSKG/US

連続式レベルセンサ (マイクロ波プローブガイド式)

LR2750

LR0000B-EA01AKSKG/US

  • タンクや容器のレベルを高い信頼性で制御
  • 飲食料品産業の要件向けの衛生的設計
  • はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
  • 増幅器とプローブで構成されるモジュール式のシステム
  • プローブを短くすることでさまざまな容器高さに調整可能
  • ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
高温媒体測定時の注意: 媒体温度がセンサの使用温度範囲内でも、プロセス接続部が許容できる温度より高くなる場合、測定はプロセス接続の使用温度範囲に従って行ってください。 3Aサニタリ規格のアプリケーションは、媒体温度が最高121 ℃までとなり、COP(分解洗浄)の衛生管理が要求されます。
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
プローブ長 L [mm] 150~2000
プロセス接続 接圧部 G 1 おすねじ Aseptoflex Vario
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション ハイジェニックシステム
媒体 液体
媒体の誘電率 > 5
推奨媒体 水, 水溶性媒体
プロセス温度 [°C] -40~150, (「備考」をご覧ください。)
最大許容圧力 [MPa] 4
真空耐性 [MPa] -0.1
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] 25
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30
消費電流 [mA] < 50
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] < 3
測定原理 マイクロ波式
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 1
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 150, (200 (~60 °C))
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20, 反転可能, (スケーリング可能)
最大負荷 [Ω] 500
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] 150~2000
検出範囲A [mm] L-40
不感帯範囲 I1 / I2 [mm] 30 / 10
サンプリング率 [Hz] 4
設定範囲
スイッチポイント SP [mm] 15~L-30
リセットポイント rP [mm] 10~ L-35
ステップ [mm] 1
ヒステリシス [mm] > 5
精度 / 誤差
測定精度 [mm] ± 7
オフセットエラー [mm] 5
分解能 [mm] 1
ゼロ信号 (電流) [mA] 4.0
フル信号 (電流) [mA] 20
温度ドリフト (10K ごと) ± 0.2 %
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 1
プロセスデータ: バイナリー 2
最小プロセスサイクル時間 [ms] 2.3
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 478
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~80
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 : 密閉型金属タンク
DIN EN 61000-6-4 : プラスチックタンクまたは密閉されていない金属製タンク
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms) / 20 (x 9.81 m/s²) (6 ms) 基準プローブ 0.5 mを使用
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz) / 1 (x 9.81 m/s²) (5~200 Hz) 基準プローブ 0.5 mを使用
MTTF [年] 216
機械的仕様
重量 [g] 330.75
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI, PFA , PBT, FKM 
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEEK, EPDM
プロセス接続 接圧部 G 1 おすねじ Aseptoflex Vario
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz < 0.8
ディスプレイ / パーツ
表示
表示単位 3 x LED, 緑
スイッチング状態 2 x LED, 黄色
レベル 英数字表示、デジタル表示, 4桁
パラメータ設定 英数字表示、デジタル表示, 4桁
備考
備考 高温媒体測定時の注意: 媒体温度がセンサの使用温度範囲内でも、プロセス接続部が許容できる温度より高くなる場合、測定はプロセス接続の使用温度範囲に従って行ってください。, 3Aサニタリ規格のアプリケーションは、媒体温度が最高121 ℃までとなり、COP(分解洗浄)の衛生管理が要求されます。
梱包数 1 個
認証 日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ
特性図等
プローブ有効範囲における測定誤差