• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. レベルセンサ
  4. すべてのレベルセンサ
  5. LR7320

連続式レベルセンサ (マイクロ波プローブガイド式)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

連続式レベルセンサ (マイクロ波プローブガイド式)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

  • タンクや容器のレベルを高い信頼性で制御
  • 水および水溶性の媒体に最適。
  • 増幅器とプローブで構成されるモジュール式のシステム
  • プローブを短くすることでさまざまな容器高さに調整可能
  • IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
高温媒体測定時の注意: 媒体温度がセンサの使用温度範囲内でも、プロセス接続部が許容できる温度より高くなる場合、測定はプロセス接続の使用温度範囲に従って行ってください。
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2
プローブ長 L [mm] 100~2000
プロセス接続 接圧部 3/4" NPT おすねじ
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 工業用アプリケーション
媒体 液体
媒体の誘電率 > 5
推奨媒体 水, 水溶性媒体
プロセス温度 [°C] -25~80, (90 < 1 h ; 「備考」をご覧ください。)
最大許容圧力 [MPa] 1.6
真空耐性 [MPa] -0.1
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30
消費電流 [mA] < 25
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] < 3
測定原理 マイクロ波式
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, IO-Link
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] 100~2000
検出範囲A [mm] L-40
不感帯範囲 I1 / I2 [mm] 30 / 10
サンプリング率 [Hz] 4
設定範囲
スイッチポイント SP [mm] 15~L-30
リセットポイント rP [mm] 10~ L-35
ステップ [mm] 5
ヒステリシス [mm] > 5
精度 / 誤差
繰返し精度 [mm] 5
測定精度 [mm] ± 7
オフセットエラー [mm] 5
分解能 [mm] 1
温度ドリフト (10K ごと) ± 0.2 %
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 3
プロセスデータ: バイナリー 2
最小プロセスサイクル時間 [ms] 3.2
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 979
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保存温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 68, IP 69K, (水深1m(水圧10kPa)で7日間の水没耐性: IP 68)
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 : 密閉型金属タンク
DIN EN 61000-6-4 : プラスチックタンクまたは密閉されていない金属製タンク
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms) / 25 (x 9.81 m/s²) (6 ms) 基準プローブ 0.5 mを使用
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 5 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz) / 1 (x 9.81 m/s²) (5~200 Hz) 基準プローブ 0.5 mを使用
MTTF [年] 286
UL規格認証
UL認証番号 H010
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 441.7
材質 ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , PEI
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4305 (SUS303), プローブ接続部: ステンレス1.4435 (SUS316L), PTFE, FKM 
プロセス接続 接圧部 3/4" NPT おすねじ
備考
備考 高温媒体測定時の注意: 媒体温度がセンサの使用温度範囲内でも、プロセス接続部が許容できる温度より高くなる場合、測定はプロセス接続の使用温度範囲に従って行ってください。
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ
特性図等
プローブ有効範囲における測定誤差