- 製品
- センサ
- レベルセンサ
- モジュール式レベルセンサ
- LR8009
連続式レベルセンサ (マイクロ波プローブガイド式)
LR8009
LR0000B-BR34ASSKG/US
連続式レベルセンサ (マイクロ波プローブガイド式)
LR8009
LR0000B-BR34ASSKG/US
- タンクや容器のレベルを高い信頼性で制御
- 水・油・クーラントを検出
- はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
- 増幅器とプローブで構成されるモジュール式のシステム
- プローブを短くすることでさまざまな容器高さに調整可能
- ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照) 「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 4 |
---|---|
プローブ長 L [mm] | 100~1600 |
プロセス接続 | 接圧部 G 3/4 おすねじ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
媒体 | 液体 |
媒体の誘電率 | ≥ 1.8, (誘電率が1.8~5の油等の媒体は保護管が必要です。) |
推奨媒体 | 水, 水溶性媒体, 油, 油性媒体 |
使用できない媒体 | 取扱説明書の"機能と特徴"をご参照ください。 |
プロセス温度 [°C] | -25~80, (90 < 1 h ; 「備考」をご覧ください。) |
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
真空耐性 [MPa] | -0.1 |
MAWP(CRN認証アプリケーション) [MPa] | 1.6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 3 |
測定原理 | マイクロ波式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 4 |
---|
出力
最大出力数 | 4 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, IO-Link |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 4 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | 有 (熱測定/パルス式) |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 100~1600 |
---|---|
検出範囲A [mm] | L-40, (油、油性媒体に設定の場合: L-60) |
不感帯範囲 I1 / I2 [mm] | 30 / 10, (油、油性媒体に設定の場合: 30 / 30) |
サンプリング率 [Hz] | 4 |
スイッチポイント SP [mm] | 15~L-30 | |
---|---|---|
セットポイントSPについて |
|
|
リセットポイント rP [mm] | 10~ L-35 | |
リセットポイントrPについて |
|
|
ステップ [mm] | 5 | |
ヒステリシス [mm] | > 5 |
精度 / 誤差
繰返し精度 [mm] | ± 5 |
---|---|
測定精度 [mm] | ± 7 |
オフセットエラー [mm] | 5 |
分解能 [mm] | 1 |
温度ドリフト (10K ごと) | ± 0.2 % |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||
プロファイル | プロファイル無し | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 1 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 4 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.3 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||
振動耐性 |
|
||||||
MTTF [年] | 198 | ||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 378.6 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 50 / L = 99 |
材質 | ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , PBT, PC, PEI, TPE-V |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303), プローブ接続部: ステンレス1.4435 (SUS316L), PTFE, FKM , シーリング(パッキン): NBR 繊維強化 |
プロセス接続 | 接圧部 G 3/4 おすねじ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
プローブ有効範囲における測定誤差
|
|
---|