- 製品
- センサ
- レベルセンサ
- 耐薬品・耐腐食・耐油用レベルセンサ
- LT3924
レベル + 温度監視センサ
LT3924
LT0728B-B-00KLSKG/US
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|---|
工場出荷時設定 | 鉱物油 |
プローブ長 L [mm] | 728 |
アプリケーション
媒体 | 水溶性クーラント, 油, 油性媒体 , 水, 水溶性媒体 |
---|---|
媒体の誘電率 | > 2 |
使用できない媒体 | 高導電性の媒体, 粘性媒体, 粒状のもの, ペレット, 酸性, アルカリ性 |
最大許容圧力 [MPa] | 0.05 |
媒体温度 [°C] | 0~35, (保護管使用 E43102 35~55 °C) |
---|
媒体温度 [°C] | 0~70 |
---|---|
媒体温度 短時間 [°C] | 0~90, (< 1 h) |
媒体温度 [°C] | 0~35, (保護管使用 E43102 35~55 °C) |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 3 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, 反転可能 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
電圧出力 [V] | 0~10, 反転可能 |
最小負荷抵抗 [Ω] | 2000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | 有 (熱測定/パルス式) |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
工場出荷時設定 | 鉱物油 |
---|---|
プローブ長 L [mm] | 728 |
検出範囲A [mm] | 585 |
不感帯範囲 I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
スイッチポイント SP [mm] | 60~590 |
---|---|
リセットポイント rP [mm] | 50~580 |
ステップ [mm] | 10 |
OP 基準ポイント [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
ヒステリシス, OP [mm] | 4 |
測定範囲 [°C] | -20~90 |
---|---|
スイッチポイント SP [°C] | -19.5~90 |
リセットポイント rP [°C] | -20~89.5 |
ステップ [°C] | 0.5 |
スイッチング出力分解能 [K] | 0.5 |
精度 / 誤差
測定精度 [%; 設定値] | ± 5 |
---|---|
繰返し精度 | ± 2 |
分解能 [mm] | 5 |
ゼロ信号 (電圧) [V] | 0 |
ゼロ信号 (電流) [mA] | 4.0 |
フル信号 (電圧) [V] | 10 |
フル信号 (電流) [mA] | 20 |
スイッチング精度 [K] | ± 1.5 |
---|---|
分解能 [K] | 0.5 |
ダイナミック応答特性T09 [s] | 90 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, アナログ出力(電流/電圧), スイッチポイント/リセットポイント(SP/rP)位置, OP調整, 媒体選択, 補正設定, スイッチオン/スイッチオフディレー |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 4 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 1 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 4.5 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 223 | ||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 509.75 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 16 |
材質 | ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , NBR , PBT, PC, PA, PP (ポリプロピレン), TPV |
媒体接触部の材質 | PP (ポリプロピレン) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|