- 製品
- センサ
- レベルセンサ
- 耐薬品・耐腐食・耐油用レベルセンサ
- LT8924
レベル + 温度監視センサ
LT8924
LT0728B-B-00KSSKG/US
レベル + 温度監視センサ
LT8924
LT0728B-B-00KSSKG/US
- 容器やタンクのレベルを高い信頼性で検出
- 水、油、クーラントで使用可能
- スイッチング機能とスイッチポイントを容易に設定
- 1台の装置でレベルと温度を監視
- はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
- ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 4 |
---|---|
工場出荷時設定 | 2×スイッチング出力レベル(OUT1、OUT2), 2×スイッチング出力温度 (OUT3、OUT4), 鉱物油 |
プローブ長 L [mm] | 728 |
アプリケーション
媒体 | 水溶性クーラント, 油, 油性媒体 , 水, 水溶性媒体 |
---|---|
媒体の誘電率 | > 2 |
使用できない媒体 | 高導電性の媒体, 粘性媒体, 粒状のもの, ペレット, 酸性, アルカリ性 |
最大許容圧力 [MPa] | 0.05 |
媒体温度 [°C] | 0~35, (保護管使用 E43102 35~55 °C) |
---|
媒体温度 [°C] | 0~70 |
---|---|
媒体温度 短時間 [°C] | 0~90, (< 1 h) |
媒体温度 [°C] | 0~35, (保護管使用 E43102 35~55 °C) |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 3 |
測定原理 | 静電容量式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 4 |
---|
出力
最大出力数 | 4 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, IO-Link |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 4 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | 有 (熱測定/パルス式) |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
工場出荷時設定 | 2×スイッチング出力レベル(OUT1、OUT2), 2×スイッチング出力温度 (OUT3、OUT4), 鉱物油 |
---|---|
プローブ長 L [mm] | 728 |
検出範囲A [mm] | 585 |
不感帯範囲 I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
スイッチポイント SP [mm] | 60~590 |
---|---|
リセットポイント rP [mm] | 50~580 |
ステップ [mm] | 10 |
OP 基準ポイント [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
ヒステリシス, OP [mm] | 4 |
測定範囲 [°C] | -20~90 |
---|---|
スイッチポイント SP [°C] | -19.5~90 |
リセットポイント rP [°C] | -20~89.5 |
ステップ [°C] | 0.5 |
スイッチング出力分解能 [K] | 0.5 |
精度 / 誤差
測定精度 [%; 設定値] | ± 5 |
---|---|
繰返し精度 | ± 2 |
分解能 [mm] | 10 |
スイッチング精度 [K] | ± 1.5 |
---|---|
分解能 [K] | 0.5 |
ダイナミック応答特性T09 [s] | 90 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチポイント/リセットポイント(SP/rP)位置, オーバフロー防止(OP)位置, OP調整, 媒体選択, 補正設定, 表示単位, プロセス値割当 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 4 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 4 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 4.5 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 225 |
機械的仕様
重量 [g] | 499.25 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 16 |
材質 | ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , NBR , PBT, PC, PA, PP (ポリプロピレン), TPV |
媒体接触部の材質 | PP (ポリプロピレン) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|