- 製品
- センサ
- マグネットセンサ
- すべてのマグネットセンサ
- M9H210
ポジションセンサ
M9H210
M9B2002-ARKG/B/AM/US
ポジションセンサ
M9H210
M9B2002-ARKG/B/AM/US
- 最大許容圧力 35MPa
- プランジャ検出用
- 小型で堅牢なステンレス外装
- 工具を使って簡単取付
- 高い衝撃・振動耐性を備え車両アプリケーションに最適
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 68.5 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | プランジャ潤滑装置 |
媒体 | 鉄製金属の検出 |
最小破壊圧力 [MPa] | 200 |
最大許容圧力 [MPa] | 35 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
定格絶縁電圧 [V] | 60 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 300 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 5.9 |
最小負荷電流 [mA] | 5 |
漏れ電流 [mA] | 0.8 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
検出距離 [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
設定距離 [mm] | 0~1.62 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 3~15 |
---|
使用環境条件
ピーク圧 [MPa] | 100 |
---|---|
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||||
連続衝撃耐性 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 828 |
機械的仕様
重量 [g] | 60.2 |
---|---|
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 68.5 |
ねじ規格 | M12 x 1 |
材質 | 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), LED 表示窓: PEI |
締付トルク [Nm] | < 10 |
プロセス接続 | 接圧部 M12 x 1 おすねじ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|