- 製品
- センサ
- マグネットセンサ
- すべてのマグネットセンサ
- ME5011
マグネットセンサ
ME5011
MEB3060-BPKG/PH
マグネットセンサ
ME5011
MEB3060-BPKG/PH
- 60 mmの長い検出距離
- 高い応答周波数により高速アプリケーションに対応
- 非磁性材に埋込/非埋込取付
- 広い使用温度範囲
- スイッチング状態をはっきり見やすく表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 60, (磁石 M 4.0) |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 10 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 5000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 60, (磁石 M 4.0) |
---|---|
磁気感度 [mT] | 1.2 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~10 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~75 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 3052 |
機械的仕様
重量 [g] | 71 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
ねじ規格 | M8 x 1 |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PBT オレンジ色 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0.14 mm² |
---|