- 製品
- MFH211
シリンダセンサ
MFH211
MFB3002BBPKG/B/500/0,12M/ZH/DT
シリンダセンサ
MFH211
MFB3002BBPKG/B/500/0,12M/ZH/DT
- 油圧シリンダー用の位置確認用
- 最大許容圧力50MPa
- ヘビーデューティの金属性検出面
- 高いバースト圧
- 1000万を超える圧力サイクルの製品寿命
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
ユーザ仕様
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 1.8 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
アプリケーション
特長 | フルメタル外装 |
---|---|
アプリケーション | 油圧シリンダー |
媒体 | 鉄製金属の検出 |
最小破壊圧力 [MPa] | 200 |
最大許容圧力 [MPa] | 50 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 23 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 1.6 |
漏れ電流 [mA] | 0.1 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 1.8 |
---|
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] | < 15 |
---|---|
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | 10 |
繰返し精度 [検出距離に対する%] | 10 |
使用環境条件
ピーク圧 [MPa] | 100 |
---|---|
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
保護構造 | IP 65, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||||
連続衝撃耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 47.3 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
ねじ規格 | M12 x 1 |
材質 | 外装: ステンレス, O-リング: FKM , サポートリング: PTFE |
最小スイッチング回数 | 1000万回 |
締付トルク [Nm] | < 25 |
フルメタル外装 | 有 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 | ユーザ仕様 |
---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
ケーブル: 0.125 m, PUR, Ø 4.9 mm, 3 x 0.5 mm² |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x DEUTSCHコネクタ (DT04-3P-CE02), 充填済み |
---|
特性図等
|
|
---|