• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. マグネットセンサ
  4. すべてのマグネットセンサ
  5. MFH213

シリンダセンサ

MFH213

MFB3002BBPKG/B/AM/500/0,21M

シリンダセンサ

MFH213

MFB3002BBPKG/B/AM/500/0,21M

  • 油圧シリンダー用の位置確認用
  • 最大許容圧力50MPa
  • ヘビーデューティの金属性検出面
  • 高いバースト圧
  • 1000万を超える圧力サイクルの製品寿命
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • e1r
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 1.8
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 41
アプリケーション
特長 フルメタル外装
アプリケーション 油圧シリンダー
媒体 鉄製金属の検出
最小破壊圧力 [MPa] 200
最大許容圧力 [MPa] 50
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] < 23
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 1.6
漏れ電流 [mA] 0.1
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 1000
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 1.8
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] < 15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] 10
繰返し精度 [検出距離に対する%] 10
使用環境条件
ピーク圧 [MPa] 100
使用周囲温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
車輌用分野
ノイズ放射とノイズ耐性: ECE R10 KBA車載用E1型式認定
電磁放射 ECE R10規制ESA試験 1m >10 db 距離により異なる
DIN/ISO 11452-2によるEMCイミュニティ 30 V/m
DIN ISO 11452-4によるバルクカレントインジェクション(BCI)試験 60 mA
重畳ノイズ ISO 7637-2:2004による24V回路網(パルス1から4)
パルス 1 2a 2b 3a 3b 4
厳しさレベル III III III III III III
不具合基準 C B C A A C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
DIN ISO 11452-5 100 V/m
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc 20 (x 9.81 m/s²) 50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分 / 10...3000 Hz -20...50 °C
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃 / -40...85 °C
連続衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃 / -20...50 °C
MTTF [年] 1934
機械的仕様
重量 [g] 30.8
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 41
ねじ規格 M12 x 1
材質 外装: ステンレス, O-リング: FPM , サポートリング: PTFE
最小スイッチング回数 1000万回
締付トルク [Nm] < 25
フルメタル外装
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 1
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 0.21 m, PUR
特性図等