- 製品
- MFS200
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 60, (磁石 M 4.0) |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 10 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 5000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 60, (磁石 M 4.0) |
---|---|
磁気感度 [mT] | 1.2 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~10 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~75 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 33.6 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
ねじ規格 | M12 x 1 |
材質 | 外装: ステンレス, 検出面: PBT オレンジ色 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|