- 製品
- センサ
- マグネットセンサ
- すべてのマグネットセンサ
- MFT204
フルメタルマグネットセンサ
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
フルメタルマグネットセンサ
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
- 非磁性体金属を通しても長い検出距離
- 優れた温度安定性能と再現可能なスイッチポイント
- 飲食料品産業の要件向けの高い保護等級
- 広い使用温度範囲
- 食品グレードのフルメタル外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 60, (磁石 M 4.0) |
外装 | シリンダー |
外形寸法 [mm] | Ø 12 / L = 60 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点, フルメタル外装 |
---|---|
最大許容圧力 [MPa] | 10 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 10 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 5000 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 60, (磁石 M 4.0) |
---|---|
磁気感度 [mT] | 1.3 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~10 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~100 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 21.5 |
---|---|
外装 | シリンダー |
外形寸法 [mm] | Ø 12 / L = 60 |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
フルメタル外装 | 有 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|