• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. マグネットセンサ
  4. すべてのマグネットセンサ
  5. MGS203

マグネットセンサ

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

マグネットセンサ

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

  • 機械公差の場合でも安全なスイッチポイント
  • 非磁性体金属を通しても長い検出距離
  • 優れた温度安定性能と再現可能なスイッチポイント
  • スイッチング状態をはっきり見やすく表示
  • 高い衝撃耐性と振動耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 70, (磁石 M 4.0)
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 50
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 [mA] < 10
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 5000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 70, (磁石 M 4.0)
磁気感度 [mT] 0.8
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~75
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV ライン-ライン間 Ri: 2Ω
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 2630
機械的仕様
重量 [g] 156.5
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 50
ねじ規格 M18 x 1
材質 外装: ステンレス, 検出面: PBT オレンジ色, ロックナット: 真鍮
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 3 m, PUR, 3 x 0.34 mm²