• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. マグネットセンサ
  4. すべてのマグネットセンサ
  5. MGS206
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm] 70, (磁石 M 4.0)
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 60
アプリケーション
特長 金メッキ接点, フルメタル外装
最大許容圧力 [MPa] 10
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] < 10
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 5000
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 70, (磁石 M 4.0)
磁気感度 [mT] 0.9
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~75
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV ライン-ライン間 Ri: 2Ω
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 放出、放散 クラスB
DIN ISO 11452-2 100 V/m
MTTF [年] 1370
機械的仕様
重量 [g] 49.6
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 60
ねじ規格 M18 x 1
材質 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L), LED 表示窓: PA, ロックナット: 真鍮
フルメタル外装
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x 90° LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ