- 製品
- センサ
- シリンダセンサ
- すべてのシリンダセンサ
- MK503A
Tスロットシリンダセンサ
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
Tスロットシリンダセンサ
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 本質安全回路への接続用
- ヒステリシスが非常に小さいため、正確な位置検出
- 自動ロック金具により、迅速な取り付けと簡単な調整
- 「上部から落とし込み」式で簡単にスロットに取付け
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
外形寸法 [mm] | 25.3 x 5 x 6.5 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 10 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 30 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 6000 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
磁気感度 [mT] | 2 |
---|---|
ターゲット移動速度 [m/s] | > 10 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [mm] | 1 |
---|---|
繰返し精度 [mm] | < 0.2 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [年] | 2064 |
機械的仕様
重量 [g] | 103.5 |
---|---|
取付け | 埋込み可 |
取り付け方法 | 固定用金具はマイナスドライバーまたはSW1.5六角レンチを使用 |
円筒形 | Tスロットシリンダー |
外形寸法 [mm] | 25.3 x 5 x 6.5 |
材質 | 外装: PA, 固定用金具: ステンレス |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, PUR, 3 x 0.14 mm² |
---|