- 製品
- センサ
- シリンダセンサ
- すべてのシリンダセンサ
- MK5101
Tスロットシリンダセンサ
MK5101
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS
Tスロットシリンダセンサ
MK5101
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS
- 自動ロック金具により、迅速な取り付けと簡単な調整
- 「上部から落とし込み」式で簡単にスロットに取付け
- 成形ケーブルで非常に優れた張力のがし
- スイッチング状態をはっきり見やすく表示
- 非常に高い応答周波数
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
外形寸法 [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 10 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 30 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
磁気感度 [mT] | 2.8 |
---|---|
ターゲット移動速度 [m/s] | > 10 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [mm] | < 1.5 |
---|---|
繰返し精度 [mm] | < 0.2 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 3694 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 12.1 |
---|---|
取付け | 埋込み可 |
取り付け方法 | 固定用金具はマイナスドライバーまたはSW1.5六角レンチを使用 |
円筒形 | Tスロットシリンダー |
外形寸法 [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
材質 | 外装: PA, 固定用金具: ステンレス |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | ケーブル: 0.3 m, PUR |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: スナップ式 |