• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. シリンダセンサ
  4. すべてのシリンダセンサ
  5. MK5111

Tスロットシリンダセンサ

MK5111

MKT3028BBPKG/G/0,3M/-H/US

Tスロットシリンダセンサ

MK5111

MKT3028BBPKG/G/0,3M/-H/US

  • 飲食料品産業の要件向けの高い保護等級
  • 自動ロック金具により、迅速な取り付けと簡単な調整
  • 「上部から落とし込み」式で簡単にスロットに取付け
  • 成形ケーブルで非常に優れた張力のがし
  • 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
外形寸法 [mm] 25 x 5 x 6.5
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 [mA] < 10
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [ms] 30
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 10000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
磁気感度 [mT] 2.8
ターゲット移動速度 [m/s] > 10
精度 / 誤差
ヒステリシス [mm] 1.5
繰返し精度 [mm] < 0.2
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 65, IP 67, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 2373
UL規格認証
Ta -25~75 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
UL認証番号 C003
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 20.9
取付け 埋込み可
取り付け方法 固定用金具はマイナスドライバーまたはSW1.5六角レンチを使用
円筒形 Tスロットシリンダー
外形寸法 [mm] 25 x 5 x 6.5
材質 外装: PA, 固定用金具: ステンレス
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ラバー製取付ホルダー: 1
ケーブルクリップ: 1
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC)
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: 六角ナット, 回転可能, ステンレス