- 製品
- センサ
- シリンダセンサ
- すべてのシリンダセンサ
- MK5373
シリンダセンサ: GMR素子
MK5373
MKC3028BAPKG/G/0,3M/ZH/ASR
シリンダセンサ: GMR素子
MK5373
MKC3028BAPKG/G/0,3M/ZH/ASR
- 特許技術のねじ止めによる抜け防止機構
- M8コネクタ付きのスペースを節約できるケーブル
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
外形寸法 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 10 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 30 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10000 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
磁気感度 [mT] | 2.8 |
---|---|
ターゲット移動速度 [m/s] | > 10 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [mm] | 1.5 |
---|---|
繰返し精度 [mm] | < 0.2 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
UL規格認証 |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 12.3 |
---|---|
取付け | 埋込み可 |
円筒形 | Cスロットシリンダ |
外形寸法 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 |
材質 | 外装: PA, 固定用金具: ステンレス |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | ケーブル: 0.3 m, PUR |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: ナールナット, 回転可能 |