• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. セーフティユニット
  3. セーフティコード化 RFID・マグネットセンサ
  4. セーフティマグネットセンサ
  5. MN207S

セーフティマグネットセンサ

MN207S

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US

セーフティマグネットセンサ

MN207S

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US

  • いろいろな方向から通信が可能
  • ステンレスの目隠しにより改ざんを防止
  • ドイツ電気・電子工業連盟(ZVEI)のCB24Iインターフェースに適合
  • セーフティ制御機器G150xS / AC4x2Sとの接続によりISO 13849-1のPL eまでの安全要求事項に適合
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
出力機能 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン), (無接点出力)
定格検出距離 [mm] 5, (規定のアクチュエータで)
外装 角形
外形寸法 [mm] 36 x 13 x 26
アプリケーション
仕様 ターゲットのコード認証
動作モード 常時稼働
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 24, (cULusの「supply class 2」)
定格絶縁電圧 [V] 60
保護クラス III
逆接続保護
内部抵抗 (Ri) [Ω] 10, (1 W)
出力
出力機能 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン), (無接点出力)
出力開閉電流 (DC) [mA] 50
応答周波数 (DC) [Hz] 150
出力データ インターフェースタイプA
短絡保護
最大容量性負荷 CL_max [nF] 20
監視範囲
定格検出距離 [mm] 5, (規定のアクチュエータで)
スイッチングOFF安全領域 s(ar) [mm] 15
応答時間
セーフティ要求に対する応答時間 [ms] 10
切断時間、立ち下り時間、フォールタイム [ms] 0.1
バウンスを含む出力時間 [ms] 0.6
使用環境条件
アプリケーション EN 60654-1規格 class c: 耐候性のあるアプリケーション
使用周囲温度 [°C] -25~80
使用周囲温度に関する注意
作動寿命 ≤ 87600 h
使用周囲温度 [°C] 10~40
使用周囲温度に関する注意
作動寿命 ≤ 175200 h
最大相対湿度 [%] 瞬時: 5~95 %, 定常時: 5~70 %
大気圧 [kPa] 80~106
基準海面からの高度 [m] 2000
塩水噴霧
保護構造 IP 67, IP 69K, (保護ケーブルの敷設)
試験 / 認証
EMC
IEC 60947-5-1
衝撃耐性
EN 60068-2-27 30 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
IEC 60068-2-6 10 (x 9.81 m/s²) (10~55 Hz)
安全等級
耐用時間 TM [h] ≦ 175200
耐用時間 TM
20 年
B10D 20.000.000, (無負荷の場合, 最大負荷時 DC 12, 24V, 50mA: 400.000)
機械的仕様
重量 [g] 130.5
外装 角形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] 36 x 13 x 26
材質 PA
締付トルク [Nm] 0.8~2
アクセサリ
付属品
ターゲットのコード認証
備考
備考
G150xS / AC4x2Sタイプ増幅器と組み合わせると、最高PL e (ISO 13849-1) またはSIL cl 3 (IEC 62061) を実現できます
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 ケーブル: 0.1 m, 塩化ビニール (PVC), Ø 5 mm
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A